Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

Google-Übersetzung,
Simonton ProFinish® Contractor Series Flügelfenster können einzeln verwendet oder kombiniert werden, um eine einzigartige Fensterwand zu schaffen. Der Flügel arbeitet mühelos und ist leicht zu reinigen.
  • Fortschrittliches Verriegelungssystem, das den Flügel an mehreren Punkten mit einer einfach zu bedienenden Handkurbel sichert
  • Ideal für maximale Belüftung und einen größeren Sichtbereich
  • Drei unabhängige Verwitterungslinien umgeben die Witterungsbeständigkeit.

ÜBERBLICK
ProFinish Contractor-Serie
Die Contractor-Serie bietet praktisch unbegrenzte Größen- und Stiloptionen, um Ihnen die ultimative Designflexibilität zu bieten, und bietet gleichzeitig eine einfache Installation mit einer integrierten Nagelfinne und einem J-Kanal sowie beeindruckende energieeffiziente Optionen.
  • Das verfügbare ProSolar® Low E Glas mit Argongas und das Supercept™ Abstandhaltersystem erhöhen die Energieeffizienz
  • Wählen Sie aus einer kompletten Reihe von Stilen, einschließlich einer Terrassentür
  • Die Farben Weiß, Hellbraun und Treibholz sind zusammen mit einzigartigen Glas- und Gitteroptionen erhältlich

Alle Funktionen und Optionen sind nicht für alle Stile verfügbar

In der ProFinish Contractor-Serie verfügbare Stile


Lebenslange eingeschränkte Garantie
Damit Hausbesitzer beruhigt sein können, bieten ProFinish® Contractor-Fenster und -Türen eine lebenslange eingeschränkte Garantie auf Vinyl und eine 20-jährige Garantie auf Beschläge, Bildschirme und Glas.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und gewaltsames Eindringen erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-profinish-contractor-vinyl-casement
  • ProduktfamilieCasement Windows
  • ProduktgruppeProFinish®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit