Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProFinish® Master Vinyl Casement New Construction Window

ProFinish® Master Vinyl Casement New Construction Window

Google-Übersetzung,
Simonton ProFinish® Master Casement-Fenster können einzeln verwendet werden, um einen Hauch von Licht und Dramatik hinzuzufügen, oder kombiniert werden, um eine einzigartige Fensterwand zu schaffen. Das Casement funktioniert mühelos, hält ein Leben lang und ist leicht zu reinigen.
  • Fortschrittliches Verriegelungssystem, das den Flügel an mehreren Punkten mit einer einfach zu bedienenden Handkurbel sichert
  • Ideal für maximale Belüftung und einen größeren Sichtbereich
  • Drei unabhängige Verwitterungslinien umgeben die Witterungsbeständigkeit.

ÜBERBLICK
ProFinish Master-Serie
Überlegene Luft-, Wasser- und Strukturbewertungen definieren die Master-Serie. Zusammen mit einer integrierten Nagelfinne und einem J-Kanal für eine stromlinienförmige Installation, einem attraktiven abgeschrägten Rahmen und fortschrittlichen Glasoptionen ist die Master-Serie die perfekte Wahl für Ihr neues Zuhause.
  • Eine durchgehende R-50-Leistungsbewertung macht die Master-Serie ideal für den Einsatz mit Sturmklappen
  • Das verfügbare ProSolar® Low E Glas mit Argongas und das Supercept™ Abstandhaltersystem erhöhen die Energieeffizienz
  • Eine vollständige Auswahl an Stilen ermöglicht es Ihnen, die ideale Kombination zu wählen
  • Die Farben Weiß, Hellbraun und Treibholz sind zusammen mit einer großen Auswahl an Glas- und Gitteroptionen erhältlich

Alle Funktionen und Optionen sind nicht für alle Stile verfügbar

In der ProFinish Master-Serie verfügbare Stile


Lebenslange eingeschränkte Garantie
Damit Hausbesitzer beruhigt sein können, bieten ProFinish® Master-Fenster und -Türen eine lebenslange eingeschränkte Garantie auf Vinyl und eine 20-jährige Garantie auf Beschläge, Bildschirme und Glas.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und gewaltsames Eindringen erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-profinish-master-vinyl-casement
  • ProduktfamilieCasement Windows
  • ProduktgruppeProFinish®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA