Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProFinish® Master Vinyl Picture New Construction Window

ProFinish® Master Vinyl Picture New Construction Window

Google-Übersetzung,

Wählen Sie ein Picture Window oder kombinieren Sie es mit anderen Stilen, um eine individuelle Konfiguration für Ihr Zuhause zu erstellen. Die schmelzgeschweißte Konstruktion schafft ein langlebiges Fenster, das auch natürliches Licht und erhöhte Energieeffizienz bietet.

  • Eine beeindruckende R-50-Leistungsbewertung
  • Mehrere Gitter- und Glasoptionen
  • Einzigartige Außendesigns, die Stärke und Schönheit verleihen
ProFinish Master-Serie

Überlegene Luft-, Wasser- und Strukturbewertungen definieren die Master-Serie. Zusammen mit einer integrierten Nagelfinne und einem J-Kanal für eine stromlinienförmige Installation, einem attraktiven abgeschrägten Rahmen und fortschrittlichen Glasoptionen ist die Master-Serie die perfekte Wahl für Ihr neues Zuhause.

  • Eine durchgehende R-50-Leistungsbewertung macht die Master-Serie ideal für den Einsatz mit Sturmklappen
  • Das verfügbare ProSolar® Low E Glas mit Argongas und das Supercept™ Abstandhaltersystem erhöhen die Energieeffizienz
  • Eine vollständige Auswahl an Stilen ermöglicht es Ihnen, die ideale Kombination zu wählen
  • Die Farben Weiß, Hellbraun und Treibholz sind zusammen mit einer großen Auswahl an Glas- und Gitteroptionen erhältlich

Funktionen und Optionen sind nicht für alle Stile verfügbar.
Serien sind möglicherweise nicht in allen Regionen des Landes verfügbar.

In der ProFinish Master-Serie verfügbare Stile



Lebenslange eingeschränkte Garantie

Damit Hausbesitzer beruhigt sein können, bieten ProFinish® Master-Fenster und -Türen eine lebenslange eingeschränkte Garantie auf Vinyl und eine 20-jährige Garantie auf Beschläge, Bildschirme und Glas.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und Einbruchsversuche erfüllen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-profinish-master-vinyl-picture
  • ProduktfamilieFixed Windows
  • ProduktgruppeProFinish®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit