Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Google-Übersetzung,

    Skåform Basic besteht aus kompaktem Hochdrucklaminat (HPL), einem Material, das äußerst nachhaltig, wasserdicht und hygienisch ist. Ein langlebiger Schrank in originellem Design. Ein robuster Badezimmerschrank, der rauen Badezimmerumgebungen standhält. Basic hat bewegliche Spiegel, die sich leicht in ihren Schienen verschieben lassen. Bewegliche Regale bieten flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten.

    Qualität kontrolliert durch das SP Technical Research Institute of Sweden. Empfohlen von Byggvarubedömningen und genehmigt von SundaHus.

    Spezifikation
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbasic-2
    • ProduktfamilieBathroom cabinet Skåform
    • ProduktgruppeBasic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)525
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit