Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6

    Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6

    Google-Übersetzung,

    Badezimmerschrank Cristallo 6, B 550 x H 650 x T 147 mm, weiße Kante.

    Skåform Cristallo besteht aus kompaktem Hochdrucklaminat (HPL), einem Material, das äußerst nachhaltig, wasserdicht und hygienisch ist. Anmutig, funktional und neutral mit weißem Rahmen. Ein robuster Badezimmerschrank, der rauen Badezimmerumgebungen standhält. Die Rahmen und Scharniere befinden sich hinter beidseitig verspiegelten Türen mit sanftem Schließmechanismus. Zwei bewegliche Regale bieten flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten.

    Qualität kontrolliert durch das SP Technical Research Institute of Sweden. Empfohlen von Byggvarubedömningen und genehmigt von SundaHus.

    Spezifikation
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles. Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. With a new nordic design the cabinets are easily assembled without any screws with Välinges Threespine click furniture technology.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercristallo-6
    • ProduktfamilieBathroom cabinet Skåform
    • ProduktgruppeCristallo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit