Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom cabinet Skåform Polar 8

Bathroom cabinet Skåform Polar 8

Google-Übersetzung,

Skåform Polar besteht aus kompaktem Hochdrucklaminat (HPL), einem Material, das äußerst nachhaltig, wasserfest und hygienisch ist. Ein Schrank für raue Badezimmerumgebungen mit elegantem Design und weißen Kanten. Bewegliche Spiegel, die sich leicht in ihren Schienen verschieben lassen. Bewegliche Regale bieten flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Qualitätskontrolle durch das SP Technical Research Institute of Sweden. Empfohlen von Byggvarubedömningen und genehmigt von SundaHus.

Spezifikation
  • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

    Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolar-8
  • ProduktfamilieBathroom cabinet Skåform
  • ProduktgruppePolar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)525
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)147
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit