Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira

    Bathroom commode Skåform Spira

    Google-Übersetzung,

    Skåform Spira ist eine in Schweden hergestellte Kommode aus kompaktem Hochdrucklaminat (HPL), einem Material, das äußerst nachhaltig, wasserdicht und hygienisch ist. Die Türen haben sanft schließende Scharniere. Wird vormontiert geliefert.

    Spezifikation
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpira
    • ProduktfamilieBathroom commode Skåform
    • ProduktgruppeSpira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)625
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit