Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNEX - SPC Flooring
CONNEX - SPC Flooring
    Skema

    CONNEX - SPC Flooring

    Google-Übersetzung,
    Connex ist einzigartig im SPC-Sortiment. Dank seiner geringen Dicke von nur 5,5 mm ist es flexibel und dank der vorverklebten Unterlage geräuscharm. Es ist das dünnste SPC-Bödenangebot von Skema, aber gleichzeitig auch eines der widerstandsfähigsten. Dies wird durch die transparente, verstärkte Oberflächenbeschichtung ermöglicht, die den Einsatz in stark frequentierten Gewerbebereichen erlaubt und die Reinigung erleichtert.
    Spezifikation
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconnex
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSPC Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit