Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
    Skema

    LUMBERTECH 205 - Wooden Floors

    Google-Übersetzung,
    Lumbertech 205 ist das neue Parkett-Sortiment mit einem originellen Format. Mit 2200 x 205 x 11 mm ist es schmaler und schlanker als die herkömmlichen Formate. Lumbertech 205 bietet das gewohnte haptische Erlebnis, das Lumbertech auch in lackierter Ausführung auszeichnet. Die natürliche Holzmaserung wird durch die matte Oberfläche hervorgehoben. So bleibt das authentische Erscheinungsbild des Holzes erhalten und es wird vor mechanischer und chemischer Beanspruchung geschützt.
    Spezifikation
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumbertech-205
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeWooden Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit