Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUMBERTECH 270 - Wooden Floors
Skema

LUMBERTECH 270 - Wooden Floors

Google-Übersetzung,
Lumbertech ist die moderne Revolution bei Holzoberflächen. Authentisches Holz, verstärkt mit Holzpulver für hohe Strapazierfähigkeit und Stoßfestigkeit. Diese technologische Oberfläche bietet zahlreiche Vorteile: reduzierter Rohstoffverbrauch, Stoßfestigkeit, ideal für öffentliche Bereiche wie Hotels, Geschäfte und Restaurants, hohe Feuerbeständigkeit und Beständigkeit gegen stehendes Wasser. Die Variante Lumbertech 270 ist in der Größe 2200 x 270 x 11 mm mit geölter oder lackierter Oberfläche erhältlich.
Spezifikation
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlumbertech-270
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeWooden Floors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit