Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SF 2100 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

SF 2100 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Kommerzieller, ADA-konformer, elektronischer, sensoraktivierter Handwaschhahn mit Messingsockel und folgenden Merkmalen:
  • Einstellbare Reichweite des Infrarotsensors
  • 36” (914 mm) langes Sensorkabel
  • 24” (610 mm) langer flexibler Schlauch
  • Gefiltertes Magnetventil mit wartungsfähigem Siebfilter
  • Enthält vier (4) Batterien der Größe AA
  • Inklusive geeigneter Montagehardware
  • 1 Jahr eingeschränkte Garantie
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfaucets_sloan_sf-2100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit