Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Spülvolumen beginnen bei 0,125 gpf/0,5 Lpf
  • Kolben mit festem Volumen mit gefiltertem O-Ring-Bypass und ADA-konformem, oszillierendem, nicht feststellbarem Griff aus Metall sorgen für einen zuverlässigen, wassersparenden Betrieb
  • Die Unversehrtheit des Produkts wird durch den Kontrollstopfen aufrechterhalten
  • Die Haltbarkeit wird durch Messinggussteile mit hohem Kupfergehalt und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit und Komponenten aus PERMEX™-Gummimischung für Chloraminbeständigkeit erleichtert
  • Verstellbarer Saitenhalter
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_GEM-2-186-SFSM
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeUrinal Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit