Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Der nicht offenzuhaltende Schwinggriff, der Bak-Chek™-Kontrollstopp und der selbstreinigende Xpelor-Dosierbypass sorgen für einen zuverlässigen Betrieb und eine genaue Spülabgabe
  • Erhältlich mit verstellbarem oder geschliffenem Versorgungsstopp (Schleifgelenk empfohlen für Salzwasseranwendungen)
  • Die werkseitig eingestellte Spülmenge beträgt entweder 1,6 gpf/6,0 Lpf oder 3,5 gpf/13,2 Lpf mit einem Einstellbereich von 1,5 gpf/5,7 Lpf bis 7,0 gpf/26,5 Lpf
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für Rotguss entsprechen
  • Das Ventil muss den geltenden Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen
  • Schweißlötset nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf separat bestellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_naval-111
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit