Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Royal® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Beinhaltet die erforderliche Wandplatte und einen violetten Wandflansch, um den Benutzern mitzuteilen, dass aufbereitetes Wasser verwendet wird
  • Alle organischen Kautschuke wurden durch synthetische Verbindungen ersetzt
  • Der optionale violette Griff bietet einen zusätzlichen Hinweis auf die Verwendung von aufbereitetem Wasser
  • Kritische Komponenten, einschließlich Deckel, Ventilkörper, Steueranschlag und Schweißlötsatz, sind aus halbrotem Messing gefertigt
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit Dual Filtered Fixed Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_royal-186-sfsm
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeUrinal Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-31 21 13
  • OmniClassTitelWater Flush Urinals
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit