Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Spülmengen beginnen bereits bei einem halben Liter Wasser
  • Zur Wassereinsparung trägt der ADA-konforme, nicht offenzuhaltende Griff bei, der verhindert, dass das Urinal die vorgesehene Spülmenge überschreitet
  • Die Spülgenauigkeit wird durch die CID™-Technologie gesteuert und verbessert so auch die Wassereffizienz
  • Die Haltbarkeit wird durch Messinggussteile mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit erleichtert
  • Verstellbarer Saitenhalter
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit festem Dual-Filter-Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den geltenden Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_royal-195
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeUrinal Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit