Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Freiliegendes Wasserklosett, Membranmodell Flushometer, ist für bodenmontierte oder an der Wand hängende Aufsatzbecken vorgesehen
  • Verfügt über ein patentiertes, einteiliges Gehäusedesign, das den Sprüharm in einer aufrechten Position hält
  • Stellt eine schlankere, ästhetischere Installation dar und reduziert mögliches Bakterienwachstum auf versteckten und schwer zugänglichen Oberflächen, die bei anderen Steckbeckenspülern zu finden sind
  • Eliminiert den Bedarf an unhygienischen Schlauchsprays, die zusätzliche Reinigung der Schläuche und die Möglichkeit, dass der Patient ausrutscht
  • Ventilkörper, Anschlagkörper, Umlenkkörper und Umlenkzapfen aus Messingguss unter Verwendung von Halbrotmessing für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit festem Dual-Filter-Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den geltenden Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_royal-bpw-1100
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeService Sink Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit