Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Leiser, exponierter Sloan Solis® Flushometer, solarbetriebener, sensoraktivierter Schrank-Flushometer-Nachrüstsatz für Royal®, Sloan® und Regal®
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei (3) Sekunden
  • „Low Battery“ Blinkende LED
  • Solarbetrieben. Die Sensorbaugruppe wird von einer Solarzelle gespeist, die Strom aus dem künstlichen Innenlicht (Glühlampe, Leuchtstofflampe oder LED) gewinnt und als Energiequelle verwendet. Die Solarzelle kann bei 650 Beleuchtungsstärke (Lux) etwa 100 % Leistung liefern.
  • Vier (4) Batterien der Größe AA als Notstromquelle
  • Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern zur Erkennung von hohen und niedrigen Zielen
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Volumenanpassung, um Wassereinsparung zu gewährleisten
  • Wenn der Benutzer weniger als eine Minute anwesend ist und den Erfassungsbereich verlässt oder die kleine Überbrückungstaste wählt, wird eine reduzierte Spülung eingeleitet (1,1 gpf/4,2 Lpf), die Flüssigkeits- und Papierabfall beseitigt und 1/2 Gallone Wasser spart
  • Wenn der Benutzer länger als eine Minute anwesend ist und die Zone verlässt oder die große Überbrückungstaste wählt, wird die vollständige Spülung eingeleitet (1,6 gpf/6,0 Lpf), wodurch fester Abfall und Papier beseitigt werden
  • PERMEX® Synthetikkautschuk-Flexschlauch-Membran mit doppelt gefiltertem Bypass für längere Lebensdauer und reduzierte Wartung
  • Flexrohr-Membran für längere Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand
  • ADA-konformer Sloan SOLIS® Elektronischer, einbündiger, solarbetriebener Infrarotsensor für automatischen Betrieb ohne Hände
  • Aus PERMEX®-Gummimischung geformte Membran für Chloraminbeständigkeit
  • CP-Griffkappe
  • Courtesy Flush® Override-Taste
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_solis-ress-c
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit