Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror

ML 4 Edge Sloan Wall-hung 4 Edge LED Mirror

Google-Übersetzung,
Sloan Wand-LED-Spiegel mit 4 Kanten und fester Verkabelung Der Sloan ML 4-Kanten-LED-Spiegel verfügt über alle vier beleuchteten Seiten für eine kräftige Beleuchtung. Mit 6000 K kaltem Licht für eine klare, tageslichtähnliche Reflexion und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Spiegel werden für die festverdrahtete Installation vorbereitet. Zu den Stromanforderungen gehören: 12 V konstanter integrierter Spannungstreiber und 110 V 60 Hz Eingang, 12 V DC Ausgang. Wählen Sie LED-Beleuchtung, die energieeffizient und LEED-fähig ist.
Spezifikation
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerml-4-Edge-wall-hung-led-mirror
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeLED Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • ETIM-CodeEC010550
  • ETIM-NameMirror
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit