Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Doppelstations-Toilettensystem mit folgenden Merkmalen:
  • 11⁄4" Abflüsse aus verchromtem Messing mit Gittersieben
  • Alle ADA- und TAS-Toilettenstandards werden in einem einzigen Design erreicht
  • Ästhetisch ansprechendes, weich konturiertes, einteiliges, durchgehendes Waschbecken
  • Inklusive mechanischem Unterdeck-Mischventil (MIX-60-A), eines pro Station
  • Der Wasserhahn (separat zu bestellen) kann bei Bedarf mit einem Unterdeck-Thermostat-Mischventil (Variante -BDT) oder dem separat bestellten Thermostat-Mischventil (MIX-135-A) ausgestattet werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummersinks_sloanstone_ELS-62000
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeSloanStone® Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit