Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket

QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket

Google-Übersetzung,
Verfügt über ein geformtes Quarz-Toilettensystem mit einer Station und den folgenden Merkmalen: Abmessungen: 30" x 22" x 5" Alle aus SloanStone-Quarzmaterial geformten Produkte bestehen aus mindestens 85 % Quarz pro Deck. Das SloanStone-Quarzmaterial ist beständig gegen Kratzer, Flecken und Absplitterungen Eine monolithische Terrasse aus SloanStone®-Quarz. Erhältlich in 3 Farben. Das Waschbecken wird mit Spülbeckenoberseite, Abfluss und Winkelhalterung geliefert. Winkelhalterungsmontage. Passt hervorragend zu Sloan-Wasserhähnen und Seifenspendern. Hier mit EBF-415 und ESD-410 abgebildet. Wasserhahn und Seife müssen separat erworben werden. Die aufgeführten Maße werden von oben gemessen, Waschbecken können auf beiden Seiten an der Unterseite der Schürze bis zu 1/8 Zoll größer sein
Technische Spezifikation
  • Referenznummersinks_sloanstone_qsgr-81000-angle-bracket
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSinks/Lavatories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika