Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Griffdichtung, Hauptsitz, Anschlagsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung geformt für Chloraminbeständigkeit
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei (3) Sekunden
  • Blinkende LED „Niedriger Batteriestand“
  • Lötadapter mit Abdeckrohr und Gussflansch mit Stellschraube
  • Modernste Photovoltaik-Technologie ermöglicht Solarbetrieb
  • Solarbetrieben – Die Sensoreinheit wird von einer Solarzelle mit Strom versorgt, die Energie aus dem künstlichen Innenlicht (Glühlampe, Leuchtstoffröhre oder LED) gewinnt und als Energiequelle nutzt. Die Solarzelle liefert bei einer Beleuchtungsstärke von 650 Lux nahezu 100 % Leistung.
  • Vier (4) AA-Batterien als Notstromversorgung
  • Funktioniert mittels eines Infrarotsensors mit mehrfach fokussierten, lappenförmigen Erfassungsfeldern zur Detektion von Zielen in hohen und niedrigen Entfernungen.
  • Feste Messumleitung und keine externe Volumenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Flex-Tube-Membran für längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand
  • Gehäuse aus technischem Metall mit austauschbarem Linsenfenster
  • PERMEX®-Membran aus synthetischem Gummi mit doppelt gefiltertem, festem Bypass
  • Die Überbrückungstaste ermöglicht das manuelle Spülen, falls die Stromversorgung des Sensors ausfällt.
  • Messingguss mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Absperrventil müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen.
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten der ASSE 1037 entsprechen.
Spezifikation
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254357853

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolis-8110
  • ProduktfamilieSolis
  • ProduktgruppeExposed Sensor Water Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit