Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Proline T Schiebe-Dreh-System
Solarlux

Proline T Schiebe-Dreh-System

Ganzglas-Lösung für Balkone, Loggien und Fassaden

Die Proline T und Proline T Mega zählen zum modularen Ganzglas-Baukasten von Solarlux, mit dessen Hilfe sich jegliche Anforderungen in der Verglasung von Balkonen, Loggien und Fassaden lösen lassen. Kennzeichnend für die Schiebe-Dreh-Systeme ist die Eigenschaft, dass sich alle Elemente in einer Schiene zur Seite hin eindrehen und parken lassen, um den Balkon zu 100 % zu öffnen. Funktional setzen sie auf der bewährten Technologie der Vorgängersysteme SL 25 und SL 25 XXL auf, bringen aber bedeutende Innovationen mit sich.

Dank des innovativen Profils der Proline T sind neue Superlative bei den Glasstärken möglich, die höchste Anforderungen an Schallschutz und Windlast erfüllen. Das qualifiziert die Systeme besonders für den Einsatz im Mehrgeschoss- und Hochhausbau. Gleichzeitig ist es gelungen, die Profilansicht weiter zu reduzieren für eine puristische Ganzglas-Optik, die sich dezent in Fassadenkonzepte einzufügen versteht.

Spezifikation
  • Profilsystem

    • Modulares ungedämmtes Schiebe-Dreh-System in zwei Profilhöhen:
      • 39 mm Proline T
      • 60 mm Proline T Mega
    • Oben laufend, für hohe Lastaufnahmen
    • Kantige Profilierung
    • keine Profilansicht im Flügelstoß
    • Glasscheibe linienförmig oben und unten in den Aluminiumprofilen geklebt und formschlüssig über Verbinder fixiert. Kein Glas /Aluminium Kontakt
    • Kontrollierte, verdeckt liegende Entwässerung im Flügel und Rahmen, frostsicher
    • Element mittels Laufmechanismen an horizontalen Profilen oben anhängend und unten geführt
    • Laufschiene oben mit Höhenausgleichsprofil ausführbar, alternativ Höhenausgleichsprofil mit Befestigungsschenkel
    • Auswahl an unteren horizontalen Führungsprofilen:
    • Führungsschiene mit und ohne Befestigungsschenkel
    • flache Bodenschiene (barrierefrei)
    • Verstellbarer senkrechter Rahmen (+ 15 mm je Seite)
    • Höhenausgleich von bis zu 16 mm (in Sonderausführungen auch 32 mm) mit punktuellen Justagemöglichkeiten zum Ausgleich bei unebenen Oberflächen
    • Witterungsbeständige Polyamid-Endkappen in grau und schwarz am waagerechten Flügelprofil
    • Lauf- und Verriegelungsebene separiert
    • Verdeckt liegende Verschlussüberwachung integrierbar

    Dichtungssystem

    • Die obere und untere Abdichtung erfolgt horizontal zwischen Flügel und Rahmen in zwei Dichtebenen bei konstanten Spaltmaßen
    • Die Dichtebenen werden durch Beschläge nicht unterbrochen

    Ausführungsvarianten

    • Schiebeflügel nach links und/oder rechts zur Öffnungsstelle schieben, durch Drehung nach innen oder außen öffnen
    • Abgewinkelte Anlagen sowie auch Ganzglas-Ecken sind realisierbar, segmentierte Grundrisse möglich
    • Dreh-, Schiebe-, Putz- oder Festflügel sind in einem Rahmen und der selben Bodenschiene kombinierbar
    • Integration von separaten Drehflügeln als Zugang für 2. Rettungsweg möglich
    • Bodenschienenausführung ohne Anschlag konform DIN 18 040 „Barrierefreies Bauen“
    • Ausführungen zur Steigerung der Schallschutzwirksamkeit optional

    Beschläge

    • Verdeckt liegende Beschlagteile in den Profilen
    • In den Profilen befindliche Beschläge mit Einhandbedienung
    • Verschiedene Verriegelungsoptionen für den Drehflügel (Seil, Drehknauf, Drücker)
    • Magnethalter zur Fixierung des Drehflügels
    • Filigrane Flügelschnäpper
    • Fehlbedienungssperre bei zweitem Flügelauslass
    • Salzsprühtest nach DIN EN ISO 9227 NSS

    Produkt-Zertifikate

    • ETA
    • CE-Kennzeichnung für sämtliche Öffnungskonfigurationen. Der Nachweis wird individuell für jedes Bauvorhaben ermittelt
Technische Spezifikation
  • Referenznummerproline-t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit