Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kit Sunfix aero duo

Kit Sunfix aero duo

4.4 von 5 Sternen4.4(34 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Name Kit Sunfix Aero Duo ist Programm. Die leistungsstarken SolarWorld Solarmodule Sunmodule Plus poly, mono, mono black und Sunmodule Protect poly werden mit dem Montagesystem Sunfix aero duo ohne Durchdringung der Dachhaut montiert und bilden einen statischen Verbund, der nur minimale Ballastierung erfordert. Das aerodynamische, im Windkanal erprobte Systemdesign sorgt dafür, dass sich die Solarstromanlage bei hohen Geschwindigkeiten wie ein Formel-1-Rennwagen verhält: Der Rahmen schmiegt sich förmlich an die Dachfläche. Dadurch werden Punkt- und Flächenbelastungen auf ein Minimum reduziert. Im Bausatz sind Sunfix aero duo Module in zeltförmigen Paaren angeordnet, was eine maximale Ausnutzung der verfügbaren Dachfläche ermöglicht. Diese Doppelkonstruktion, die die Verschattung zwischen den Modulreihen reduziert, erhöht den Ertrag des Daches. Die Module sollten in einem Winkel von 10 Grad montiert werden, idealerweise in Ost-West-Ausrichtung, um den Ertrag bezogen auf die Dachfläche zu maximieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSR0511
  • ProduktfamilieKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • ProduktgruppeSolar Module
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)10.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • IFCClassificationEnergiewandler
  • UNSPSCNameSolar power plants
  • UNSPSCCode26131507
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit