Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Google-Übersetzung,

Wert und Leistung, auf die Sie sich verlassen können! Unsere Kunden wählen Brickform® für dekorative und architektonische Betonprodukte, weil Brickform durchgehend Qualität und Service zu wettbewerbsfähigen Preisen bietet. Hochwertige Materialien und reaktionsschneller persönlicher Service sind die Standards, nach denen Brickform arbeitet.

Spezifikation
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Red

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks and oversized nail heads.

    Made-to-Order, 2-week production lead time.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolomon-fm8700-Classic-wood-with-nails-wood-texture
  • ProduktfamilieConcrete Texture Mats
  • ProduktgruppeWood Textures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • Klassifizierung03 35 00
  • Format2014TitelConcrete Finishing
  • OmniClassNummer23-13 31 23
  • OmniClassTitelConcrete Finishing Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit