Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Professional Series Subwoofer
Sonance

Professional Series Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der PS-S210SUBT verwendet brandneue, 2 x 10 Zoll (254 mm) flache Hochhubtreiber, die Sonance speziell für dieses Produkt entwickelt hat. Das polyurethanbeschichtete, laminierte Sperrholzgehäuse zeichnet sich durch sein extrem flaches Design aus und ermöglicht so den Einsatz in einer Vielzahl von Spezialanwendungen, beispielsweise unter Restaurantsitznischen oder Sitzbänken (mit den mitgelieferten Füßen) oder zur Montage an Dachsparren, Wänden oder unter Decken (mit der optionalen C-Halterung).

Eines der einzigartigsten und vielseitigsten Merkmale des PS-S210SUBT ist die Möglichkeit, den Anschluss wahlweise von der Vorderseite oder der Seite des Gehäuses aus zu realisieren. Der Installateur schraubt einfach den Anschluss von der Vorderseite des Gehäuses ab, schraubt anschließend eine Abdeckplatte von der Seite ab und tauscht beide Anschlüsse aus. Dadurch kann das Produkt an verschiedenen Installationsorten eingesetzt werden und gewährleistet stets optimale Klangqualität. Der PS-S210SUBT ist mit dem Laminated Core Technology Transformator (SLCT) von Sonance ausgestattet und liefert sowohl im 70-V- als auch im 100-V-Modus eine Full-Fidelity-Wiedergabe. In Kombination mit dem integrierten Tiefpassfilter kann der Subwoofer über dieselbe Zuleitung wie die anderen Breitbandlautsprecher eines Systems betrieben werden, wodurch zusätzliche Verstärkerkanäle und DSPs überflüssig werden.

Spezifikation
  • Features

    • Low profile dual 10" subwoofer form-factor to go under banquets, booths, furniture with supplied feet
    • Port can be moved from front to side, ensuring optimum sonic performance in any location
    • Sonance Laminated Core Transformer (SLCT) for full-fidelity performance in 70V/100V
    • Built-in low pass filter allows the product to run on the same amplifier channel as other speakers
    • Removable grille to keep enclosure free of foreign objects
    • Side connector cover with cable management for enhanced reliability
    • Optional C-Bracket for mounting on rafters, walls or ceilings for mounted subwoofer, or in-ceiling, pendant, or surface mounted for woofer options
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprofessional-series-subwoofer
  • ProduktfamilieSonance
  • ProduktgruppeLoudspeaker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit