Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Small Aperture Loudspeakers
Sonance

Small Aperture Loudspeakers

Google-Übersetzung,

James Small Aperture Lautsprecher und Subwoofer werden aus robustem Aluminium in Marinequalität gefertigt und bieten erstklassige Leistung mit proprietärer Tieftöner- und Treibertechnologie für außergewöhnlichen Klang aus einer 3-, 4-, 7- oder 8,5-Zoll-Öffnung. Die Serie wurde entwickelt, um auch anspruchsvollste Designer und Hörer zufriedenzustellen. Mit flexiblen Oberflächenlösungen, die Größe, Form, Ausführung und Material anpassen, sind Small Aperture Lautsprecher und Subwoofer so konstruiert, dass sie sich in eine Vielzahl architektonischer Anforderungen integrieren lassen.

Spezifikation
  • Features

    • Modular tweeter and midrange driver design
    • Incorporated woofer
    • Modified cabinet designs available for shallow, narrow, or offset construction
    • Trim accessories to support various construction and finishes
    • TAA Compliant
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmall-aperture-loudspeakers
  • ProduktfamilieJames
  • ProduktgruppeIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit