Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing locker H441
Clothing locker H441

    Clothing locker H441

    Google-Übersetzung,
    Doppelter Kleiderschrank in voller Höhe. Bestehend aus zwei Schließfächern in einem. Für diejenigen, die ein Schließfach für Arbeits- und Freizeitkleidung benötigen. Die Innenausstattung im linken Schrank besteht aus: Fachboden, Kleiderstange mit zwei Ankerhaken und einem Handtuchhaken an der Türinnenseite (bei Wahl der Standardtür). Die Innenausstattung im rechten Schrank besteht aus: Fachboden, Kleiderstange mit zwei Ankerhaken und einem Handtuchhaken an der Türinnenseite (bei Wahl der Standardtür). Der Schrank ist wahlweise mit Flach- oder Schrägdach erhältlich. Dieses Schließfach hat einen vollständig geschweißten Körper mit dickem Stahlmaterial für maximale Festigkeit und eine besonders haltbare Pulverbeschichtung auf allen Oberflächen. Der Boden im Schrank ist eben, ohne Hindernisse und ohne Schwelle, um die Reinigung so einfach wie möglich zu machen. Wir haben eine große Auswahl an Beinen, Sockeln und Bänken zur Auswahl. Darüber hinaus eine große Anzahl verschiedener Türen in Stahl und Laminat. Wobei Sie als Kunde zwischen Standard- oder Sonderfarben oder Motiven (Fotolaminat) wählen können. Eine Reihe verschiedener Schlösser, sowohl mechanisch als auch elektrisch. Auf Wunsch liefern wir auch dekorative Seitenwände in Laminat. Unsere Garderobenschränke sind (wie alle unsere Schließfächer) GS-geprüft, was Ihnen eine hohe Qualität, Langlebigkeit und moderne Bauweise garantiert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclothing-locker-h441
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS