Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2

    Clothing locker H4z2

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Z-Schließfach in voller Höhe. Innenausstattung im oberen Fach bestehend aus: Kleiderstange mit zwei Ankerhaken. Innenausstattung im unteren Fach besteht aus: Kleiderstange mit zwei Ankerhaken. Der Schrank ist wahlweise mit Flach- oder Schrägdach erhältlich. Dieses Schließfach hat einen vollständig geschweißten Körper mit dickem Stahlmaterial für maximale Festigkeit und eine besonders haltbare Pulverbeschichtung auf allen Oberflächen. Der Boden im Schrank ist eben, ohne Hindernisse und ohne Schwelle, um die Reinigung so einfach wie möglich zu machen. Wir haben eine große Auswahl an Beinen, Sockeln und Bänken zur Auswahl. Darüber hinaus eine große Anzahl verschiedener Türen in Stahl und Laminat. Wobei Sie als Kunde zwischen Standard- oder Sonderfarben oder Motiven (Fotolaminat) wählen können. Eine Reihe verschiedener Schlösser, sowohl mechanisch als auch elektrisch. Auf Wunsch liefern wir auch dekorative Endblenden in Laminat. Unsere Garderobenschränke sind (wie alle unsere Schließfächer) GS-geprüft, was Ihnen eine hohe Qualität, Langlebigkeit und moderne Bauweise garantiert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclothing-locker-h4z2
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS