Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing locker L301

Clothing locker L301

Google-Übersetzung,
Kleiderspind in niedriger Höhe. Innenausstattung bestehend aus: Kleiderstange mit zwei Ankerhaken und einem Handtuchhaken an der Türinnenseite (bei Auswahl Standardtür). Der Schrank ist mit Flachdach erhältlich. Dieses Schließfach hat einen vollständig geschweißten Körper mit dickem Stahlmaterial für maximale Festigkeit und eine besonders haltbare Pulverbeschichtung auf allen Oberflächen. Der Boden im Schrank ist eben, ohne Hindernisse und ohne Schwelle, um die Reinigung so einfach wie möglich zu machen. Wir haben eine große Auswahl an Beinen, Sockeln und Bänken zur Auswahl. Darüber hinaus eine große Anzahl verschiedener Türen in Stahl und Laminat. Wobei Sie als Kunde zwischen Standard- oder Sonderfarben oder Motiven (Fotolaminat) wählen können. Eine Reihe verschiedener Schlösser, sowohl mechanisch als auch elektrisch. Auf Wunsch liefern wir auch dekorative Endblenden in Laminat. Unsere Garderobenschränke sind (wie alle unsere Schließfächer) GS-geprüft, was Ihnen eine hohe Qualität, Langlebigkeit und moderne Bauweise garantiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerclothing-locker-l301
  • ProduktfamilieStorage
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-03
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-21 15 15
  • OmniClassTitelClothing Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit