Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
Mailbox typ 1 single section 7 boxes
    Archiviert

    Mailbox typ 1 single section 7 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermailbox-typ1-single-section-7-boxes
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeMailbox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1204
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)288
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNamePost
    • UNSPSCCode301029
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
    • Klassifizierung10 55 23
    • Format2014TitelMail Boxes
    • OmniClassNummer23-19 15 11
    • OmniClassTitelMail Boxes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit