Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
School cabinets L301
    Archiviert

    School cabinets L301

    School lockers with following interior: two compartments for books/binders and two hooks. The locker is available with flat roof. The locker is fully welded with increase steel thickness for maximum strength. All surfaces are powder coated for maximum scratch resistance.  The locker has a flat floor without threshold which is beneficial for easy cleaning. In a school enviroment we recommend a socle but you can also choose legs or a bench. We have a wide range of doors and locks to choose from. We also offer numerous different steel colors and a vast number of different laminates for doors. We can also supply photolaminate where you as customer can decide which motive you wish to have. There is also an option to add decorative panels out of laminate to cover the lockers sides. Our school lockers are just as our other lockers GS-approved. This guarantees that the material, strength and manufacturing are of the highest standards.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschool-cabinets-l301
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeSchool Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)901
    • Breite (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit