Produktgeschichte
Der Aeron-Stuhl landete nicht in der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art, nur weil er cool aussieht. Obwohl es geht. Sein Aussehen ist nur der Anfang. Aeron passt sich sowohl dem Sitzenden als auch der Umgebung an. Es passt sich praktisch jedem Körper auf natürliche Weise an und ist zu 94 % recycelbar. Auch wenn es schwarz ist, ist es grün.
• Recyceltes Material
• REMASTERED DESIGN – Während seine ikonische Form weitgehend unverändert geblieben ist, wurde der Aeron Chair von den Rollen aufwärts überarbeitet. Mit der Hilfe von Don Chadwick, dem ursprünglichen Co-Designer des Stuhls, hat Herman Miller Aeron aktualisiert, um mehr als 20 Jahre Forschung zur Wissenschaft des Sitzens sowie Fortschritte bei Materialien, Herstellung und Technologie zu integrieren.
• HOCHWERTIGE MATERIALIEN - Über Aerons 8Z-Pellicle-Elastomerfedersitz und -rückenlehne hüllen Sie acht Breitenzonen mit unterschiedlicher Spannung ein, während Sie sitzen, und sorgen für mehr Komfort und ergonomische Unterstützung. Das neue 8Z-Pellicle lässt auch Körperwärme durch, um eine gleichmäßige und angenehme Hauttemperatur aufrechtzuerhalten.
• KÜHLT UND BELÜFTET - Das Sitzen in einer Position reduziert die natürliche Pumpwirkung der Muskeln, die die Wirbelsäule mit Nährstoffen versorgen. Wenn Sie jedoch im Aeron sitzen, ermöglicht die Neigung dem Stuhl, sich nahtlos mit Ihrem Körper zu bewegen, sodass der Wechsel zwischen Vorwärts- und Liegeposition über den gesamten Bereich der Neigung hinweg sanft und ausgewogen ist.
• GRÖSSEN FÜR JEDEN KÖRPER - Bei Stühlen passt eine Größe nicht allen Menschen. Basierend auf einem End-to-the-Middle-Designansatz ist Aeron in drei Größen (A, B und C) erhältlich, um eine umfassende Passform zu bieten, die das gleiche Maß an Komfort für die größte Auswahl an anthropometrischen Körpertypen aller Bürostühle bietet
• ERGONOMISCHE UNTERSTÜTZUNG - Für Personen, die im Aeron sitzen, bedeutet das leistungsübergreifende Design, dass der ergonomische Stuhl die größtmögliche Bandbreite an Aktivitäten und Körperhaltungen, die Menschen während der Arbeit einnehmen, vollständig unterstützt, von intensiver, nach vorne gerichteter Konzentration bis hin zu entspannter, kontemplativer Zurücklehnung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |