Erfassen Sie Full-HD-Bilder in Broadcast-Qualität aus der Ferne mit flüssigem, geräuschlosem PTZ und ausgezeichneter Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Die Remote-Kamera BRC-H800 kombiniert kompromisslose Broadcast-Bildqualität und reibungslosen, leisen PTZ-Betrieb mit der Flexibilität von 3G-SDI- und HDMI-Verbindungen.
Diese kompakte, aber leistungsstarke Roboterkamera wurde für den unbeaufsichtigten Betrieb entwickelt und ist eine ideale Ergänzung zu anderen Broadcast-Kameras, um Bilder an schwer zugänglichen oder unauffälligen Positionen aufzunehmen. Es ist gleichermaßen zu Hause in TV-Nachrichtenredaktionen, Remote-Studios und On-Air-Suiten, Auditorien, Häusern des Glaubens, Gerichtssälen, Klassenzimmern oder Sportstadien. Es eignet sich auch besonders für effiziente Multi-Kamera-Setups unter der Kontrolle eines einzigen Bedieners.
Der 1,0-Zoll-Exmor-R-CMOS-Bildsensor nimmt gestochen scharfe, rauscharme Full-HD-Bilder mit 60p und hervorragender Empfindlichkeit bei schwachem Licht auf. Der große Bildsensor ermöglicht außerdem die Erstellung wunderschöner „Bokeh“-Effekte mit einer geringen Schärfentiefe, um jeder künstlerischen Absicht gerecht zu werden.
Der schnelle, nahezu geräuschlose PTZ-Betrieb mit 12-fachem optischem Zoom eignet sich für Weitwinkelszenen und enge Nahaufnahmen, wobei Clear Image Zoom 24-fach (HD) diesen Bereich ohne sichtbaren Auflösungsverlust noch weiter erweitert. Im Telekonverter-Modus kann der 24-fache Zoom weiter auf 48-fach verdoppelt werden, ohne die HD-Auflösung zu verlieren.
Zu den sendefreundlichen Funktionen gehören zwei Tally-Lampen für den On-Air-Betrieb, während die Betriebsflexibilität durch Optionen für die Decken-, Tisch- oder Stativmontage erhöht wird. Es gibt auch eine breite Palette von Videoschnittstellen- und Fernsteuerungsmöglichkeiten – plus Unterstützung für PoE+ und Genlock – für eine reibungslose Integration in jede Broadcast-, professionelle oder Unternehmens-AV-Umgebung.
BRC-H800/1 und BRC-H800/WPW sind US-/Kanada-Modelle, die mit dem AC-UES1230MT-Wechselstromnetzteil und -kabel geliefert werden. In allen anderen Regionen werden Netzteil und Kabel separat verkauft.
Erhältlich in Schwarz als BRC-H800 und in Weiß als BRC-H800/W (Farbverfügbarkeit kann je nach Land variieren).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |