Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
    Sony

    VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector

    Google-Übersetzung,

    VPL-GTZ380 4K SXRD Laserprojektor

    Erleben Sie eine überwältigende Bildqualität in nativer 4K-Auflösung wie nie zuvor. Der X1-Prozessor von Sony, kombiniert mit einer kontraststarken 10.000-lm-Z-Phosphor-Laserlichtquelle und dem breiten DCI-P3-Farbraum, lässt Ihre Vision Wirklichkeit werden. Objektbasierte Superauflösung optimiert Farbe und Kontrast für mehr Tiefe, feinere Texturen und realistischere Bilder.

    Spektakuläre Helligkeit von 10.000 Lumen mit DCI-P3-Farbraum

    Mit einer einzigartigen 3-Kanal-Laserlichtquelle wird ein 100%iger DCI-P3-Farbraum erreicht, ohne die hohe Helligkeit von 10.000 lm zu beeinträchtigen. Ein hochintensiver blauer Laser aktiviert die Phosphorlichtquelle für weißes Licht mit breitem Farbraum, während zusätzliche, aufeinander abgestimmte rote und blaue Laserlichtquellen einen lichtzehrenden Farbfilter überflüssig machen. Das Ergebnis ist eine spektakuläre Helligkeit und projizierte Bilder von verblüffendem Realismus, selbst in hellen Räumen.

    Natives 4K SXRD -Panel

    Die fortschrittliche SXRD -Paneltechnologie (Silicon X-tal Reflective Display) der Heimkino-Projektoren von Sony liefert native 4K-Bilder (4096 x 2160) mit 8,8 Millionen Pixeln für ein unglaublich lebensechtes Bild. Die SXRD-Projektion bietet satte, tiefe Schwarztöne, flüssige, kinoreife Bewegungsdarstellung und gestochen scharfe Bilder. Zudem werden lebendige Farben mit mehr Nuancen und Texturen als bei herkömmlichen Projektoren wiedergegeben.

    Sony X1™ Ultimate für Projektor

    X1™ Ultimate für Projektoren ist eine innovative Technologie, die mithilfe fortschrittlicher Algorithmen Rauschen reduziert und Details durch hochpräzise Bildanalyse verbessert.

    Farben und Kontraste realistischer gestalten

    Dank objektbasiertem HDR Remastering mit X1 Ultimate für Projektoren werden die Farben einzelner Objekte auf dem Bildschirm analysiert und der Kontrast angepasst. Im Gegensatz zu den meisten Fernsehern und Projektoren, bei denen der Kontrast nur entlang einer Schwarz-Weiß-Kontrastkurve angepasst wird, ermöglicht diese Technologie eine präzisere Farbwiedergabe. Da Objekte einzeln überarbeitet werden, erzeugt der Projektor mehr Tiefe und Texturen sowie realistischere Bilder.

    Dynamischer HDR-Verstärker

    Der dynamische HDR-Enhancer mit X1 Ultimate für Projektoren liefert optimalen Kontrast durch die szenenweise Verarbeitung von HDR-Inhalten. In Kombination mit der Laserlichtausgabesteuerung wird der Kontrast weiter verbessert, wodurch helle Szenen noch heller und dunkle Szenen noch dunkler dargestellt werden – für brillante 4K-HDR-Bilder.

    Einzelne Objekte analysiert und verbessert

    Die objektbasierte Super-Resolution-Technologie von X1 Ultimate für Projektoren erkennt einzelne Objekte im Bild und bewahrt Details auf der Leinwand. Hunderte von Objekten werden identifiziert und ihre Auflösung individuell optimiert, um ein Bild von außergewöhnlicher Genauigkeit und Detailtreue zu erzeugen.

    4K Motionflow

    Der leistungsstarke Videoprozessor des VPL-GTZ380 bietet Motionflow für flüssige und klare Bewegungsdarstellung, selbst bei 4K-Inhalten. Motionflow eignet sich besonders für schnelle Sportübertragungen, da es zusätzliche Bilder einfügt, um Unschärfen zu reduzieren und gleichzeitig die Helligkeit beizubehalten. Kinofans können den True-Theater-Modus wählen, um die ursprünglichen 24 Bilder pro Sekunde beizubehalten.

    Spezifikation
    • Accessibility

      Screen Reader: Yes

      Dimensions (Without Protrusions)

      Dimensions (Without Protrusions): W 560 x H 228 x D 760 mm (W 22 1/16 x H 8 31/32 x D 29 15/16 in)

      Digital Contrast Optimizer

      Digital Contrast Optimizer: Yes

      Dual database processing

      Dual database processing: Yes

      Object-based Super Resolution

      Object-based Super Resolution: Yes

      Object-based HDR remaster

      Object-based HDR remaster: Yes

      Input Output (Computer / Video / Control)

      HDMI x 2 (HDCP2.3)

      Optional Accessories

      Optional accessories: VPLL-Z8014 (Normal throw lens) VPLL-Z8008 (Short throw lens)

      Supplied Accessories

      Supplied Accessories: RM-PJ29 Remote Commander (1), Size AA (R6) Manganese Batteries (2), AC power Cord (1), Lens Cap (1), Plug holder (1), Safety Regulations (1)

      Mass

      Mass: Approx. 51 kg / 112 lb.

      Power Consumption

      Power Consumption: Max. 2.0 kW (TBD)

      Standby: 0.4 W (when “Remote Start” is set to “Off”)

      Networked standby: 1.0 W (LAN) (when “Remote Start” is set to “On”) When a LAN Terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W).

      Power Requirements

      Power Requirements: AC 200 V - 240 V, 50/60 Hz, AC 100 V to 120 V, 50/60 Hz*5 (Brightness is dimmed.)

      Acoustic noise*3

      Acoustic noise*3 *3 Depends on the projector setting condition and usage environment.: 33 - 39 dB

      Input lag reduction

      Input lag reduction: Yes (4K/2K)

      Picture position memory

      Picture position memory: 5

      3D

      3D: Yes

      HDR Format

      HDR FormatHDR10/HLG

      Motionflow

      Motionflow: Yes

      Dynamic contrast control

      Dynamic contrast control: Dynamic laser control

      Digital Focus Optimizer

      Digital Focus Optimizer: Yes

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer: Yes

      Picture processor

      Picture processor: X1 Ultimate for projector

      Input Output (Computer / Video / Control)

      Trigger: x 2 (Mini jack, DC 12 V, Max. 100 mA)

      RS-232C: x1 (D-sub 9-pin (male))

      LAN: x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)

      IR IN / OUT: IN: x 1, Out: x 1 (Mini jack)

      USB: x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA)

      Display Port: x 2 (HDCP2.3)

      3D SYNC OUT: x 1 (3-pin mini-DIN (VESA 3D))

      Accepted digital signals

      Accepted digital signals :"720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p,1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/120p, 1920x1080/100p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, WUXGA/60p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQHD/60p, WQHD/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p

      Dynamic contrast

      Dynamic contrast: ∞: 1

      Light output

      Light Output: 10,000 lm

      Light source

      Light source: Laser diode

      Projection lens 

      Focus: Powered

      Zoom: Powered

      Lens shift: VPLL-Z8014 (Optional) : Powered, Vertical: +/-80 %, Horizontal: +/-33 % VPLL-Z8008 (Optional) : Powered, Vertical: +/-50 %, Horizontal: +/-19 %

      Throw ratio*1 *1 Display size : 16:9: VPLL-Z8014 (Optional) : 1.49 : 1 to 2.91 : 1 VPLL-Z8008 (Optional) : 0.85 : 1 to 1.09 : 1

      Display device

      Size of effective display area: 0.74” x 3

      Number of pixels: 26,542,080 (4096 x 2160 x 3) pixels

      Display system

      Display System: 4K SXRD panel, projection system

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVPL-GTZ380-4K-HDR-Home-Theater-Projector
    • ProduktfamilieProjector Equipment
    • ProduktgruppeProfessional, High‑Output Laser
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameProjectors and supplies
    • UNSPSCCode451116
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit