Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
    Sony

    VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector

    Google-Übersetzung,

    Preisgünstiger Full-HD-Heimkino-ES-Projektor mit Reality Creation und 3D

    Erleben Sie Heimkino der Extraklasse. Der VPL-HW45ES ist mit modernster Technologie ausgestattet, die wir für unsere professionellen Digital Cinema-Projektoren entwickelt haben, darunter SXRD-Panels und die Advanced Reality Creation Upscaling-Technologie für gestochen scharfe Full-HD-Bilder. Mit 1.800 Lumen Helligkeit und einem kompakten Design ist er die perfekte Wahl für unvergessliche Unterhaltung.

    Spektakuläre Full-HD-Bilder mit fortschrittlicher Realitätsgestaltung

    Die fortschrittliche SXRD® - Panel-Technologie arbeitet mit Advanced Reality Creation zusammen – Sonys Super Resolution-Technologie, die feinste Details, Farben und Texturen optimiert. Das Ergebnis: gestochen scharfe Full-HD-Bilder, die dem ursprünglichen 1080p-Quellbild so nahe kommen wie nie zuvor.

    Hohe Helligkeit und hohes Kontrastverhältnis

    Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1.800 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis sind Full-HD-Bilder klar und mit hellen Highlights und satten, tiefen Schwarztönen – selbst in gut beleuchteten Räumen.

    Geschmeidige, flüssige Aktionen auf dem Bildschirm

    Dank der Motionflow™-Technologie und der extrem schnellen Reaktionszeit des Panels werden Sie jedes Detail mit minimaler Unschärfe sehen – egal wie schnell die Action ist.

    Langlebige Lampe

    Eine Nennlebensdauer der Lampe von bis zu 6000 Stunden³ (im Low-Modus) bedeutet einfachere Wartung, weniger Lampenwechsel und geringere Betriebskosten.

    Flexible Heiminstallation mit Weitwinkelzoom und Shift-Objektiv

    Das manuelle Zoomobjektiv mit einem Zoomverhältnis von 1,6x und einem großen Lens-Shift-Bereich bietet mehr Flexibilität bei der Installation in Räumen jeder Größe, selbst bei hohen Decken.

    Industriestandard RF 3D-kompatibel
    Der im Projektor eingebaute HF-Sender synchronisiert sich mit kompatiblen HF-3D-Brillen von Sony und Drittanbietern, um eine größere Reichweite und höhere Stabilität zu gewährleisten. Ein externer Sender ist daher nicht erforderlich.

    Kinoähnliche 3D-Helligkeit
    Die dynamische Lampensteuerungstechnologie von Sony und die wiederaufladbaren 3D-Brillen arbeiten perfekt zusammen, um bei Ihren Lieblings-3D-Filmen und -Sendungen lebendige Helligkeitswerte in Kinoqualität zu erzielen.1.

    flüsterleiser Ventilator
    Dank des fortschrittlichen Luftauslasssystems werden Sie den Projektor im Raum kaum bemerken. Der flüsterleise Lüfter von Sony erzeugt während der Vorführung lediglich 22 dB.

    Leistungsstarke Bildkalibrierungsfunktionen
    Passen Sie Ihr Bild schnell an die Art der Inhalte an, die Sie gerade genießen – mit neun einzigartigen Modi, darunter verschiedene Voreinstellungen für Kino, Spiele, Fotos und vom Benutzer anpassbare Einstellungen.

    USB-Updates
    Über den USB-Anschluss des Projektors sind Sie stets über die neuesten Funktionen und Firmware-Updates informiert.

    Dreijährige beschränkte Garantie
    Alle Sony Elevated Standard (ES) Projektoren verfügen über eine dreijährige eingeschränkte Garantie.

    Frontlüfter

    Da sich der Lüfterauslass an der Vorderseite des Projektors befindet, müssen Sie sich bei der Installation keine Gedanken über Wandabstand und Platz für Lufteinlass/-auslass machen. Dies trägt zu einer maximalen Projektionsdistanz und damit zu größtmöglichen Bildergebnissen bei.

    Spezifikation
    • Video Features

      Color Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Size & Weight

      Dimensions (W x H x D): 16 1/8" x 7 1/8" x 18 3/8"

      Weight: Approx. 9 kg / 20 lb

      Power

      Power Consumption: MAX 310 W

      Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 3.1 A to 1.3 A, 50/60 Hz

      Acoustic noise: 22 dB

      Operating Conditions

      Operating temperature / humidity: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)/35% to 85% (no condensation)

      Storage temperature / humidity: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)/10% to 90% (no condensation)

      Interface

      Input and Output Terminals: HDMI (2 INPUTS) – Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr REMOTE – RS-232C, D-sub 9-pin (female) IR IN – Minijack, USB – DC 5 V, Max. 500 mA

      Hardware

      Projection lens zoom / focus: Manual (Approx. x1.6) / Manual

      General Features

      Effective Imager Size: 0.61 in x 3

      Effective pixels: 6,220,800 (1920 x 1080 x 3) pixels

      Projection lens shift: Manual, Vertical: +/- 71%, Horizontal: +/- 25%

      Screen Size: 40" to 300" (1,016 mm to 7,624 mm)

      Eco and energy saving

      Power Consumption (Standby Mode): 0.4 W

      Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Display

      Display Resolution: Computer signal input : Maximum display resolution: 1920 x 1080 dots (HDMI Input only) / Video signal input : 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, The following items are available for HDMI input only. 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

      Display System: SXRD panel, projection system

      Light source: High-pressure mercury lamp, 215 W type


      *The values are estimate.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVPL-HW45ES-Cinema-quality-projector
    • ProduktfamilieProjector Equipment
    • Produktgruppe4K, HD Home Theater, Lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameProjectors and supplies
    • UNSPSCCode451116
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit