Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich echte 4K-Unterhaltung mit einem hochwertigen Laserprojektor nach Hause

    Neue innovative Technologien bieten ein immersiveres Seherlebnis mit extremer Klarheit, erweitertem Dynamikbereich für HDR und erweitertem Farbvolumen

    Produkt Höhepunkte

    • Bis zu 2.000 Lumen Helligkeit, erzeugt durch eine langlebige Laserlichtquelle, für lebendige Bilder auch auf großen Bildschirmen.
    • Das brandneue native 4K-SXRD-Panel bietet volle 4K-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln
    • Das Flaggschiff X1™ Ultimate für Projektoren bietet Ihnen das Beste aus der Bildverarbeitung von Sony
    • Hochreine und zuverlässige Laserlichtquelle, mit der Sie bis zu 20.000 Stunden ununterbrochen perfekt klare 4K-Bilder bei optimaler Helligkeit genießen können. 1
    • Sehen Sie, wie mit TRILUMINOS PRO über eine Milliarde Farben zum Leben erweckt werden. Unser einzigartiger TRILUMINOS PRO-Algorithmus kann Farben anhand von Sättigung, Farbton und Helligkeit erkennen, um natürliche Schattierungen bis ins kleinste Detail zu reproduzieren.
    • Genießen Sie spektakuläre Helligkeit und atemberaubenden Realismus dank der neuen Wide Dynamic Range-Optik, die einen 95 % breiten DCI-P3-Farbraum und eine hohe Helligkeit von 2.000 Lumen erreicht.
    • Unsere neuen Wide Dynamic Range Optics tragen zu einem kompakten Design mit besserer Lichtsteuerung bei, indem sie das Potenzial der Laserlichtquelle maximieren. Das daraus resultierende höhere Farbvolumen sorgt für natürlich farbenfrohe Bilder, selbst bei hohen Helligkeitsstufen, und einen beeindruckenden, immersiven Kontrast.
    • Dieser Laserprojektor ist etwa 20 % kleiner und etwa 30 % leichter als der VPL-VW915ES – mit einem neuen, modernen Äußeren, das sich in jeden Raum einfügt
    • Der leistungsstarke Videoprozessor im VPL-XW5000ES bietet Motionflow für flüssige und klare Bewegungen, sogar beim Betrachten von 4K-Inhalten.
    • Der VPL-XW5000ES unterstützt 4K-60-Hz-Eingang mit einer Eingangsverzögerung von weniger als 21 ms und 2K-120-Hz-Eingang mit einer Eingangsverzögerung von weniger als 13 ms.
    Spezifikation
    • Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS) - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA

      Power

      • Power Consumption: 295 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 24 dB

      Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 7.88" x 18.59"
      • Weight: Approx. 28 lb (13 kg)

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Manual (Approx. x1.60) / Manual

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Color Light Output: 2000 lm
      • Light Output: 2000 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Manual, Vertical +/- 71%, Horizontal +/- 25%
      • Throw ratio: 1.38:1 to 2.21:1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervpl-xw5000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • ProduktfamilieProjector Equipment
    • Produktgruppe4K HDR Laser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameProjectors and supplies
    • UNSPSCCode451116
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit