Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich echte 4K-Unterhaltung mit einem hochwertigen Laserprojektor nach Hause

    Neue innovative Technologien bieten ein immersiveres Seherlebnis mit extremer Klarheit, erweitertem Dynamikbereich für HDR und erweitertem Farbvolumen

    Produkt Höhepunkte

    • Bis zu 2.500 Lumen Helligkeit, erzeugt durch eine langlebige Laserlichtquelle, für lebendige Bilder auch auf großen Bildschirmen.
    • Das brandneue native 4K-SXRD-Panel bietet volle 4K-Auflösung mit 3.840 x 2.160
    • Das Flaggschiff X1™ Ultimate für Projektoren bietet Ihnen das Beste aus der Bildverarbeitung von Sony
    • Hochreine und zuverlässige Laserlichtquelle, mit der Sie bis zu 20.000 Stunden ununterbrochen perfekt klare 4K-Bilder bei optimaler Helligkeit genießen können. 2
    • Brandneues ACF-Objektiv (Advanced Crisp-Focused).
    • Sehen Sie, wie mit TRILUMINOS PRO über eine Milliarde Farben zum Leben erweckt werden. Unser einzigartiger TRILUMINOS PRO-Algorithmus kann Farben anhand von Sättigung, Farbton und Helligkeit erkennen, um natürliche Schattierungen bis ins kleinste Detail zu reproduzieren.
    • Genießen Sie spektakuläre Helligkeit und atemberaubenden Realismus dank der neuen Wide Dynamic Range-Optik, die einen 95 % breiten DCI-P3-Farbraum und eine hohe Helligkeit von bis zu 2.500 Lumen erreicht.
    • Unsere neuen Wide Dynamic Range Optics tragen zu einem kompakten Design mit besserer Lichtsteuerung bei, indem sie das Potenzial der Laserlichtquelle maximieren. Das daraus resultierende höhere Farbvolumen sorgt für natürlich farbenfrohe Bilder, selbst bei hohen Helligkeitsstufen, und einen beeindruckenden, immersiven Kontrast.
    • Picture Position Memory speichert Ihre Einstellungen. Fokus-, Zoom- und Verschiebungseinstellungen des Objektivs für bis zu fünf Bildschirmformate können zum einfachen Abrufen gespeichert werden.
    • Dieser Laserprojektor ist etwa 20 % kleiner und etwa 30 % leichter als der VPL-VW915ES – mit einem neuen, modernen Äußeren, das sich in jeden Raum einfügt
    Spezifikation
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 350 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 2,500 lm
      • Color Light Output: 2,500 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervpl-xw6000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • ProduktfamilieProjector Equipment
    • Produktgruppe4K HDR Laser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameProjectors and supplies
    • UNSPSCCode451116
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA