Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Google-Übersetzung,

    Helle, immersive Unterhaltung von einem nativen 4K-Laserprojektor

    Neue innovative Technologien bieten ein immersiveres Seherlebnis mit extremer Klarheit, erweitertem Dynamikbereich für HDR und erweitertem Farbvolumen

    Produkt Höhepunkte

    • 3.200 Lumen Helligkeit, erzeugt durch eine langlebige Laserlichtquelle, für lebendige Bilder auch auf einem großen Bildschirm.
    • Das Flaggschiff X1™ Ultimate für Projektoren bietet Ihnen das Beste aus der Bildverarbeitung von Sony
    • Das brandneue native 4K-SXRD-Panel bietet volle 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln
    • Die brandneue Wide Dynamic Range-Optik trägt zu einem kompakten Design mit besserer Lichtsteuerung bei, die einen 95 % breiten DCI-P3-Farbraum erreicht.
    • Duale Datenbankverarbeitung – Eine Datenbank hilft, Bildschirmrauschen zu reduzieren, während die andere zum Hochskalieren der Auflösung verwendet wird.
    • Die objektbasierte Super Resolution-Technologie erkennt einzelne Objekte in einem Bild und verbessert jedes einzelne für außergewöhnliche Genauigkeit und Details.
    • Der objektbasierte HDR Remaster analysiert die Farbe einzelner Objekte auf dem Bildschirm und passt den Kontrast an, was zu realistischeren Bildern mit größerer Tiefe und Textur führt.
    • Dynamic HDR Enhancer verarbeitet HDR-Inhalte Szene für Szene und verbessert den Kontrast in Kombination mit der Laserausgabesteuerung – für helle 4K-HDR-Bilder.
    • Digital Focus Optimizer korrigiert die Bildqualität, sodass der Fokus sogar in den Ecken besser denn je ist.
    • Unglaublich kompakter nativer 4K-Laserprojektor
    Spezifikation
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 420 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB* *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 3,200 lm
      • Color Light Output: 3,200 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervpl-xw7000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • ProduktfamilieProjector Equipment
    • Produktgruppe4K HDR Laser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameProjectors and supplies
    • UNSPSCCode451116
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA