Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony VPL-PHZ61 6400 Lumens Laser Light Source Projector

Sony VPL-PHZ61 6400 Lumens Laser Light Source Projector

Google-Übersetzung,

Unsere hellsten ultrakompakten professionellen Projektoren sind mit intelligenten Funktionen und einem völlig neuen Anti-Staub-System ausgestattet. Sie sind eine geniale Wahl für Konferenzräume, Universitätshörsäle und große Klassenzimmer sowie E-Sport-Anwendungen.

Beeindruckend kleine, leichte Laserprojektoren mit 6.400/5.300 Lumen*

Schön schlank und leicht mit dem kleinsten Gehäuse seiner Klasse kombiniert der VPL-PHZ61/51 Laserprojektor eine hervorragende Bildleistung mit bis zu 7.000 lm Zentrumshelligkeit und beeindruckender Zuverlässigkeit. Ein unauffälliges, integriertes Design, minimaler Wartungsbedarf und flexible Installationsoptionen machen es zum natürlichen Partner für die integrierten AV-Umgebungen von heute.

*VPL-PHZ61 6.400 lm (7.000 lm Mitte) / VPL-PHZ51 5.300 lm (5.800 lm Mitte).

Kräftige, satte Farben, selbst in hell erleuchteten Räumen

Selbst leistungsstarke Projektoren können in stark beleuchteten Räumen unter verwaschenen Bildfarben leiden. Bright View ist exklusiv bei Sony erhältlich und liefert beeindruckende Bilder ohne Abstriche bei der Farbe. Die neu verbesserte Reality Creation sorgt dafür, dass Bilder, Diagramme und Texte auch bei hellen Lichtverhältnissen klar und scharf aussehen. Intelligente Einstellungen mit Ambiance passen projizierte Bilder für ein verbessertes Seherlebnis an Ihre Umgebung an. Es gibt sogar einen Umgebungslichtsensor, um die Raumhelligkeit zu messen.

Spezifikation
  • Features

    Clearer images and text - Reality Creation uses powerful algorithms that boost image resolution closer to 4K clarity. Reality Text improves visibility of characters: great for conference rooms, university seminar rooms and large classrooms.

    Bright, beautiful colors - Bright View is Sony’s unique processing technology that brightens images while maintaining rich color – even in brightly lit business and educational environments.

    Enhanced viewing experience - Intelligent Settings with Ambiance uses a built-in light sensor to measure room brightness, automatically adjusting Bright View mode, color gain, and Reality Creation to suit your presentation environment.

    Enjoy optimum pictures while saving energy - The VPL-PHZ61/51 makes sound business sense, helping you reduce running costs in corporate and educational environments. A new Auto Light Output feature works in conjunction with Ambiance, optimizing image quality and maintaining high visibility while reducing power consumption.

    4K 60P input support -  Support for 4K 60P input signals makes life simpler when you’re using the VPL-PHZ61/51 in multi-screen set-ups with flat panel sub-screens. Just split the same 4K signal to drive all your displays, with no conversion needed. There’s also a high-performance image scaler that effortlessly converts 4K input signals to WUXGA resolution while achieving close to 4K image quality. Now optimized for 4K60P signals, Reality Creation is Sony’s unique picture enhancement feature that gives projected images even greater crispness and depth. There’s also support for devices with content protection such as 4K UHD players.

    Smart, installation-friendly design - Enjoy flexible installation options with a generous +55% vertical lens shift range, making it easy to achieve perfectly proportioned pictures without long pole mounts or keystone correction when the projector's ceiling mounted. We've also widened the throw ratio range, simplifying replacement of a previously installed projector without the hassle of re-positioning an existing ceiling mount.

    Brighter for longer with less maintenance - There’s plenty of innovation inside the VPL-PHZ61/51 to keep pictures looking clear and bright over the projector’s operational lifetime with minimal maintenance – in any environment.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVPL-PHZ61-Projector
  • ProduktfamilieProjectors
  • ProduktgruppeLaser Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDigital projectors
  • Klassifizierung11 52 16.26
  • Format2014TitelVideo Projectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19 19
  • OmniClassTitelVideo Digital Projectors