Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S12G

Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S12G

Google-Übersetzung,

Überblick

Klare, natürliche Bilder in jeder Größe, selbst in hellen Umgebungen

Die Crystal LED S-Serie macht die Vorteile der fortschrittlichen Videowandtechnologie von Sony für großflächige Anzeigeanwendungen in einer Vielzahl von Unternehmens- und Bildungsumgebungen noch zugänglicher.

Die modularen LED-Displays der Crystal LED S-Serie ZRD-S12G und ZRD-S15G verfügen über eine Bildverarbeitung der neuesten Generation, die für gestochen scharfe Bilder mit präziser, neutraler Farbwiedergabe sorgt. Die Antireflexions-Oberflächentechnologie verbessert Kontrast und Sichtbarkeit aus jedem Blickwinkel in hell erleuchteten Foyers und Hörsälen, während eine Bildschirmbeschichtung vor versehentlicher Berührung in stark frequentierten Bereichen schützt.

Das schlanke Gehäusedesign ermöglicht eine flexiblere Installation, die durch ein komfortableres Kabelmanagement zusätzlich optimiert wird. Der im Vergleich zu herkömmlichen LED-Wänden geringere Stromverbrauch senkt die Gesamtbetriebskosten und macht die Crystal LED S-Serie zu einer attraktiven Option für den Langzeitbetrieb in Umgebungen wie Eingangshallen und Besucherattraktionen.

Merkmale

Ausdrucksstarke Bilder mit präziser neutraler Farbwiedergabe

Mit einer Helligkeit von 800 cd/m² eignen sich die ZRD-S12G und ZRD-S15G ideal für Videowand-Anwendungen in verschiedensten Unternehmens- und Bildungseinrichtungen – von Eingangshallen und Konferenzräumen bis hin zu Hörsälen und Seminarräumen. Die leistungsstarke Bildverarbeitung wurde sorgfältig optimiert, um naturgetreue Hauttöne in Online-Meetings und die präzise Wiedergabe anderer Farben in Firmenlogos, Präsentationen oder Vorträgen zu gewährleisten. Dank des weiten Betrachtungswinkels des Displaymoduls sind brillante Bilder von jedem Punkt im Raum aus klar erkennbar.

Spezifikation
    • Pixel Pitch1.25 mm
    • Supported Display ControllerNovaStar MX40 pro/MX30
    • SurfaceAnti-Reflection Surface Technology
    • Resolution (W x H)480 x 270
    • Brightness (Max.)800 cd/m2
    • Contrast Ratio (0 lx)More than 1,000,000:1
    • Viewing Angle (H/V)160°/160°
    • Bit Depth22-bit Internal Processing
    • Signal Interface1 in 1 out (2 x RJ45)
    • Operation Temperature / Operation Humidity32 °F to 104 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Storage Temperature/Storage Humidity–4 °F to 140 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Power RequirementsAC 100–240 V, 50/60 Hz
    • Power Consumption (Max.) Calibration mode: Off98W (484W/㎡)
    • Power Consumption (Calibrated 100% brightness) Calibration Mode: OnLess than 70W (330W/㎡) (TBD)
    • Dimensions (W x H x D)Approx. 600 x 338 x 45 mm (23 5/8 x 13 3/8 x1 13/16 inch)
    • Mass/WeightApprox. 5.7 kg (12.6 lb)
    • MaintenanceFront
    • ApplicationIndoor
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrystal-led-s-series-video-wall-modular-display-cabinet-zrd-s12g
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeLED Walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
  • Klassifizierung10 11 36
  • Format2014TitelVisual Display Conference Units
  • OmniClassNummer23-37 19 17
  • OmniClassTitelVideo Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit