Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-55BZ40P 55” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

FW-55BZ40P 55” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

Google-Übersetzung,
Überblick: Optimiertes Design, überragende Leistung. Der schlanke und elegant gestaltete Pro BRAVIA FW-55BZ40P ist der professionelle Monitor schlechthin. Er vereint spektakuläre 4K-HDR-Bildqualität und erhöhte Zuverlässigkeit mit gesteigerter Energieeffizienz und reduzierten Betriebskosten – ideal für Einzelhandel, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Innovative Bildtechnologien wie Sonys einzigartige Deep Black Non-Glare Premium-Technologie sorgen für brillante, ausdrucksstarke Bilder, die selbst in hellen Umgebungen überzeugen. Das robuste, neu gestaltete Gehäuse bietet IP5X-Staubschutz für maximale Langlebigkeit in anspruchsvollen Profi-Anwendungen. Flexible Integration, intuitive Bedienung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erleichtern Systemintegratoren und Anwendern die Arbeit in modernen vernetzten AV-Umgebungen. Für mehr Effizienz im Geschäftsalltag: Passen Sie den Pro BRAVIA FW-55BZ40P optimal an die Anforderungen von Unternehmen oder Einzelhandelsumgebungen an. Der verbesserte Pro-Modus vereinfacht die Steuerung und Anpassung der Displayfunktionen für moderne Geschäftsanforderungen. Sobald ein Laptop oder ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, schaltet sich der Pro BRAVIA automatisch ein und wählt den passenden Eingang – für mehr Zeitersparnis in Meetings. Physische Tasten, Fernbedienung, Eingänge und ausgewählte Funktionen können eingeschränkt werden, um Manipulationen in Geschäften und öffentlichen Bereichen zu verhindern. Die Ein-Schritt-Einstellung wendet sofort optimierte Einstellungen für gängige Anwendungen an – Digital Signage, Digital Signage Standard oder Besprechungsraum.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfw-55bz40p-display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 25 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit