Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-65BZ30P 65” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

FW-65BZ30P 65” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

Google-Übersetzung,
Für einfacheres Arbeiten im Geschäftsalltag: Passen Sie den Pro BRAVIA FW-65BZ30P optimal an die Anforderungen von Unternehmen und Einzelhandelsumgebungen an. Der verbesserte Pro-Modus ermöglicht eine noch einfachere Steuerung und Anpassung der Anzeigefunktionen an die heutigen Geschäftsanforderungen. Sobald ein Laptop oder ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, schaltet sich der Pro BRAVIA automatisch ein und wählt den richtigen Eingang, um Zeit in Meetings zu sparen. Physische Tasten, Fernbedienung, Eingänge und ausgewählte Funktionen können eingeschränkt werden, um Manipulationen in Geschäften und öffentlichen Bereichen zu verhindern. Die Ein-Schritt-Einstellung wendet sofort optimierte Einstellungen für gängige Anwendungen an – Digital Signage, Digital Signage Standard oder Meeting Room. Überblick: Schlankes Design, hohe Leistung. Der elegante Pro BRAVIA FW-65BZ30P ist das professionelle Display schlechthin. Er vereint beeindruckende 4K-HDR-Bildqualität und erhöhte Zuverlässigkeit mit höherer Energieeffizienz und reduzierten Betriebskosten im Einzelhandel, in Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Zu den Bildinnovationen gehört Deep Black Non-Glare Standard für kontrastreiche Bilder, die selbst in hellen Umgebungen hervorstechen. Flexible Integration, benutzerfreundliche Bedienung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erleichtern Systemintegratoren und Anwendern die Arbeit in den vernetzten AV-Umgebungen von heute.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfw-65bz30p-display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 25 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit