Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Google-Übersetzung,

Morterplas APP FP 4 kg Garden ist eine Platte mit FP-Polyesterfilzverstärkung und Mastix mit Wurzelschutzbehandlung.

Spezifikation
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB712_3
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13
  • OmniClassTitelSheet Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien