Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Selbstklebendes, halbhaftendes zweischichtiges Abdichtungssystem unter Pflasterplatten auf Unterlage aus der SOPREMIUM-Reihe der SOPREMA-Gruppe. Es besteht aus einer Dampfsperrmembran auf Betonträger, einer Isolierung aus Polyurethan aus dem EFYOS-Sortiment, Bitumen-Doppelschichtmembranen, SOPREMA-Pads (große Auswahl an Höhen - max. 260 mm) und Pflasterplatten (Keramik, Holz oder Beton). Das ist eine Lösung für ein pietonbegehbares Dach.
Spezifikation
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRC1PUTE_FR02
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung07 76 00
  • Format2014TitelRoof Pavers
  • OmniClassNummer23-13 41 19 11
  • OmniClassTitelRoof Pavers
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich