Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

Google-Übersetzung,

m² Schrägdach über Betonunterkonstruktion, das eine ebene Oberfläche bieten muss, bestehend aus: Selbstklebender Abdichtung, bestehend aus: Asphaltprimer mit einem Mindestgehalt von 300 g/m² Typ EMUFAL PRIMER , einseitig selbstklebende Bahn aus polymerbitumenverstärktem, mit glasfaserverstärktem und stabilisiertem Polyestervlies und einer Oberseite aus Polypropylenvlies TEXface Typ EDILSTICK 2 mm TNT/RAND Bezeichnung: LBA-20-FP gemäß Norm UNE 104410-2013; Wärmedämmschicht aus 80 mm dicken, extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit einer Druckfestigkeit von 3 kp/cm² und gerillter Oberseite, Typ SOPRAXPS TR 80, die mit einem Einkomponenten-Polyurethanschaumkleber Typ ALSAN FOAM MF in 30 mm dicken Raupen auf die Dachbahn geklebt werden und bereit für die Endbearbeitung mit vermörtelten Fliesen oder Verklebung mit Polyurethanschaumkleberpunkten sind.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000426-copy
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal