Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

Google-Übersetzung,
m2 Fassade mit einlagiger Mörtelbeschichtung, bestehend aus: 12 cm dicker Außenplatte aus LOCHZIEGELN, seilverklebt, mit 3 mm Fuge, befestigt mit Zementmörtel M-7,5; Wärmedämmschicht, mit PT-H-BEFESTIGUNGEN an der Gero-Schicht befestigt, bestehend aus starren extrudierten Polystyrolplatten mit einer Druckfestigkeit von 2,5 kp/cm2 und 80 mm Dicke, Typ SOPRAXPS CW 80; Verkleidung der Außenwände mit einlagigem Mörtel zur Abdichtung und Dekoration von Fassaden, beschichtet mit weißem, 2 cm dickem Spritzgranulat, verstärkt mit Glasfasernetz an den problematischsten Stellen: Fugen mit Platten, Säulen, Fensterstürzen, Türen usw.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000430
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeWall insulation systems
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien