m2 Dach bestehend aus: Bildung von Schrägen mit Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, die mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der erforderlichen Oberflächenbeständigkeit zur Aufnahme der Abdichtung versehen sind; Zweilagige Abdichtungsmembran, die mit EMUFAL PRIMER Asphaltemulsion (Mindestgehalt 300 g/m²) auf den Untergrund geklebt wird. SBS-Elastomerbitumenschicht, verstärkt mit Glasfaservlies (FV), flexibel bei niedrigen Temperaturen ≤ -15 °C, Typ MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV gemäß UNE 104410:2013). Die Deckschicht ist vollflächig mit der unteren Schicht aus modifiziertem SBS-Elastomerbitumen verklebt, verstärkt mit stabilisiertem Polyestervlies (FP), flexibel bei niedrigen Temperaturen ≤ -15 °C, Typ MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-48-FP gemäß UNE 104410:2013). Als Trennschicht dient ein hochfestes, vliesartiges Geotextil auf Basis von heißversiegeltem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/m² und einem statischen Durchstoßwiderstand (CBR) von 1500 N bei einem Flächengewicht von 90 g/m². g/m² TEXXAM 1000 ; Wärmedämmschicht aus extrudierten Polystyrolplatten mit den Maßen 1250 x 600 mm und Überlappungsfugen, Druckfestigkeit 300 kPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,036 W/mºK und Dicke 80 mm, Typ SOPRA XPS SL 80 ; Durchstoßfeste Trennschicht aus hochfestem Geotextilvlies auf Basis von heißversiegeltem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 12,5 kN/m und einem statischen Durchstoßwiderstand (CBR) von 2250 N bei einem Flächengewicht von 170 g/m² TEXXAM 1500; Deckschicht aus Stahlbetonplatte mit elektroverschweißter Bewehrungsmatte zur Lastverteilung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |