Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Google-Übersetzung,
Selbstgeschütztes SBS-Bitumen-Abdichtungssystem mit hoher mechanischer Befestigung aus dem SOPREMIUM-Sortiment der SOPREMA-Gruppe. Dieses Verfahren ist für technische oder unzugängliche Terrassenüberdachungen auf Stahluntergründen entwickelt worden.
Spezifikation
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRS1PUTC_FR01
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • Klassifizierung07 51 00
  • Format2014TitelBuilt-Up Bituminous Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13 13
  • OmniClassTitelBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit