Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on steel deck

    Google-Übersetzung,

    SOPRASTAR™ Flam ist ein kühles Dachsystem aus SBS-modifizierter Bitumendecklage zur Verwendung in zugelassenen mehrlagigen Membran- und Anschlussbaugruppen. SOPRASTAR Flam besteht aus einer proprietären Formulierung von elastomermodifiziertem Bitumen mit Styrol-Butadien-Styrol (SBS)-Polymer und ist mit einer zähen, formstabilen Polyester-/Glasfaser-Verbundverstärkung verstärkt.

    Spezifikation
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRS1SWNA_FR01
    • Produktfamiliewaterproofing
    • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG020300
    • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
    • Klassifizierung07 55 53
    • Format2014TitelElastomeric Protected Membrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 13 23
    • OmniClassTitelModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit