Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    Google-Übersetzung,
    Mit dem Active Joints-System kann der Auftragnehmer die Wasserdichtigkeit der installierten Abdichtung prüfen und bei Bedarf schnelle und einfache Reparaturen durchführen, ohne dass teure Ausgrabungen erforderlich sind. Das System wird erstellt, indem das Harz durch spezielle Injektionsrohre, die an den Abschottungsfugen angebracht sind, in den Abschnitt injiziert wird, in dem das Leck aufgetreten ist.
    Spezifikation
    • T2 - Full round giunti attivi
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSOL000368
    • Produktfamiliewaterproofing
    • ProduktgruppeWaterproofing system for tunnel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC-beschichtetes Polyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG020300
    • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-39 13 00
    • OmniClassTitelTunnels and Bridges
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit